(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าที่จำหน่ายโดย MISUMI ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันจากผู้ผลิตชั้นนำในเอเชียตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการ อุปกรณ์นิวเมติกส์และอุปกรณ์เสริมจาก Taiwan CHELIC Corporation ที่ก่อตั้งในปี 1988 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะคุณภาพกระบอกสูบที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังใช้ในหลายอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
SQLJ4-4 |
SQLJ6-4 |
SQLJ6-6 |
SQLJ8-6 |
SQLJ10-8 |
SQLJ10-10 |
SQLJ12-10 |
SQLJ12-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317.37 | SQLJ | 10 ชิ้น | 6 วัน | 4 | - | ||
฿ 327.77 | SQLJ | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 4 | ||
฿ 327.77 | SQLJ | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6 | - | ||
฿ 353.79 | SQLJ | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 6 | ||
฿ 369.40 | SQLJ | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | ||
฿ 369.40 | SQLJ | 10 ชิ้น | 71 วัน | 10 | - | ||
฿ 405.81 | SQLJ | 10 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 10 | ||
฿ 405.81 | SQLJ | 10 ชิ้น | 6 วัน | 12 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และตัว ข้อต่อลด | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สำหรับอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) |
ช่องเสียบ ตัวลด | ช่องเสียบหักศอก | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง