(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์มิ MISUMI เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชาวเอเชียที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าของเราเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับความต้องการ กระแสไฟฟ้า ของคุณก่อตั้งขึ้นในปี 1988 ชิ้นส่วน อุปกรณ์นิวเมติกส์ Cheric ไต้หวันได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลกคุณภาพ กระบอกสูบ ของพวกเขาได้รับการวิจารณ์สูงเป็นพิเศษและใช้ในด้านต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
NFLD500-06-TA-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชาม (ถ้วย) วัสดุ | การ์ดชาม (ฝาป้องกัน) | ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ (cm³) | ก๊อกระบายออก | ความจุถ้วย น้ำมัน (cm³) | โครงสร้างการประกอบ | อุปกรณ์ระบายน้ำ (ระบายน้ำ) | เกจวัดความดัน | มิติ การเชื่อมต่อสายไฟ มิเตอร์วัดไฟ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,099.77 | NFLD | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันภายหลัง | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | ทรงสี่เหลี่ยม | - |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | เครื่องปรับลมกรอง + น้ำมันเครื่อง | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05:: 0.85 | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5 |
---|---|---|---|---|---|
คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.95 | ทิศทางการไหล | การไหล มาตรฐาน (ขวา→ซ้าย) |
เกจวัดความดัน | ด้วยเครื่องวัด ความดัน มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NFLD500-06-TA-S ในชุด FRLหน่วย N ซีรี่ส์ คลองเลื่อย 2
รหัสสินค้า |
---|
NFLD100-M5-TA-H-PR05 |
NFLD200-01-A |
NFLD200-01-A-PR10 |
NFLD500-06-TA-S-F2 |
NFLD500-06-TA-S-F2-PR10 |
NFLD500-06-TA-S-PR10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชาม (ถ้วย) วัสดุ | การ์ดชาม (ฝาป้องกัน) | ชุดกรอง อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุ (cm³) | ก๊อกระบายออก | ความจุถ้วย น้ำมัน (cm³) | โครงสร้างการประกอบ | อุปกรณ์ระบายน้ำ (ระบายน้ำ) | เกจวัดความดัน | มิติ การเชื่อมต่อสายไฟ มิเตอร์วัดไฟ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,004.13 | 1 ชิ้น | 10 วัน | M5 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [ไม่มี] ไม่ | 15 | คู่มือ | 25 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำแบบแมนนวล | PR05 (แบบกลม) | M5 | ||
฿ 1,253.86 | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [ไม่มี] ไม่ | 60 | รถยนต์ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำอัตโนมัติ | ทรงสี่เหลี่ยม | - | ||
฿ 1,352.72 | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC1 / 8 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [ไม่มี] ไม่ | 60 | รถยนต์ | 90 | รุ่นมาตรฐาน | การระบายน้ำอัตโนมัติ | PR10 (แบบกลม) | - | ||
฿ 4,084.16 | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันภายหลัง | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ | ทรงสี่เหลี่ยม | - | ||
฿ 4,177.81 | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันภายหลัง | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติด้วยข้อต่อ | PR10 (แบบกลม) | - | ||
฿ 4,193.42 | 1 ชิ้น | 10 วัน | RC3 / 4 | [พลาสติก] พลาสติกวิศวกรรม | [มี] การ์ดชาม เหล็กกล้า | 100 | รถยนต์ | 160 | บล็อกเชื่อมต่อสำหรับปรับแรงดันภายหลัง | การระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติ | PR10 (แบบกลม) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง