1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้ค ซับแรงกระแทก แบบปรับแก้อัตโนมัติ มีฝาครอบ [SCKC] (SCKC1008C)

SCKC

โช้ค ซับแรงกระแทก แบบปรับแก้อัตโนมัติ มีฝาครอบ [SCKC] (SCKC1008C)
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
มีโช้ค ซับแรงกระแทกให้เลือกใช้ตั้งแต่รุ่น M8 ถึง M36 และตั้งแต่ระยะชัก 6 มม. ถึง 60 มม. สินค้านี้มีฝาครอบมาให้ สินค้าในสต็อคบางส่วนสามารถจัดส่งในวันเดียวกัน จิ๊กกระบอกสูบขนาดเล็กจากผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์/อุปกรณ์เสริมนิวเมติกส์ ก่อตั้งในปี 1988 มีการขยายการจำหน่ายไปในประเทศทั่วโลกและสินค้าได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก

รหัสสินค้า
SCKC1008C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)

฿ 874.06

SCKC 1 ชิ้น 6 วัน 810104157

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ ประเภท ออริฟิส ออริฟิส เดียว
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
หัว บัฟเฟอร์ มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCKC1008C ในชุด โช้ค ซับแรงกระแทก แบบปรับแก้อัตโนมัติ มีฝาครอบ [SCKC]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SCKC0806C
SCKC1210C
SCKC1416C
SCKC2020C
SCKC2050C
SCKC2525C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)

฿ 874.06

1 ชิ้น 6 วัน 6882150

฿ 1,092.58

1 ชิ้น 6 วัน 1012125169.5

฿ 1,274.67

1 ชิ้น 6 วัน 161414201122

฿ 1,446.36

1 ชิ้น 6 วัน 202020401145

฿ 2,003.06

1 ชิ้น 6 วัน 502020601232

฿ 1,862.58

1 ชิ้น 6 วัน 252525802155