1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบปลอกคู่สำหรับท่อทองแดง, คอนเนคเตอร์ข้องอเกลียวนอก (ชนิดเกลียวเตเปอร์) (รหัสสินค้า)

ข้อต่อแบบปลอกคู่สำหรับท่อทองแดง, คอนเนคเตอร์ข้องอเกลียวนอก (ชนิดเกลียวเตเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 965.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิด ข้อต่อเฟอร์รูล คู่สำหรับ ท่อ/ สายยาง ทองแดง มีโครงสร้างที่ สายยาง รองรับด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล ด้านหน้า และสามารถใช้งานได้สูงสุดประมาณ 1/4 ของ ความดัน ระเบิดของ สายยาง ทองแดง
· แรงดันใช้งานสูงสุด 7.8 ถึง 20.6 MPa* "80 ถึง 210 kgf/cm2 "
· มีช่วง อุณหภูมิใช้งาน ที่ -45 ถึง 150°C และโครงสร้างที่รองรับ สายยาง ด้วยปลอกโลหะ 2 ชิ้น ข้อต่อเฟอร์รูล ด้านหลัง และสามารถใช้งานได้สูงสุดประมาณ 1/4 ของ ความดัน ระเบิดของ สายยาง ทองแดง

รหัสสินค้า
SLD-6M-2R
SLD-6M-4R
SLD-6M-6R
SLD-6M-8R
SLD-8M-2R
SLD-8M-4R
SLD-8M-6R
SLD-8M-8R
SLD-10M-2R
SLD-10M-4R
SLD-10M-6R
SLD-10M-8R
SLD-12M-4R
SLD-12M-6R
SLD-12M-8R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว

฿ 965.40

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 661 / 8B (6 A)

฿ 965.40

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 661 / 4B (8 A)

฿ 1,240.54

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 663 / 8B (10 A)

฿ 1,576.15

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 661 / 2B (15 A)

฿ 1,034.94

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 881 / 8B (6 A)

฿ 1,034.94

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 881 / 4B (8 A)

฿ 1,340.31

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 883 / 8B (10 A)

฿ 1,376.59

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 881 / 2B (15 A)

฿ 1,110.53

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 10101 / 8B (6 A)

฿ 1,110.53

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 10101 / 4B (8 A)

฿ 1,240.54

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 10103 / 8B (10 A)

฿ 1,376.59

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 10101 / 2B (15 A)

฿ 1,264.72

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 12121 / 4B (8 A)

฿ 1,264.72

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 12123 / 8B (10 A)

฿ 1,476.37

SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 12121 / 2B (15 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อเฟอร์รูล ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง ขนาด mm วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 20.6 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 125 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa