(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าแบรนด์ INOC แบบดั้งเดิมที่เชื่อถือได้
· ใช้สำหรับโรงงานทุกชนิด เช่น เยื่อกระดาษ, ปิโตรเคมี, เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป, การต่อเรือ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยานพาหนะ, ที่อยู่อาศัย, การบำบัดน้ำ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
304STHN-8 |
304STHN-10 |
304STHN-15 |
304STHN-20 |
304STHN-25 |
304STHN-32 |
304STHN-40 |
304STHN-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | รหัส HOSES ใช้งานได้ (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 215.25 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4B | 8 | 8 | |
฿ 205.95 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8B | 10.5 | 10 | ||
฿ 271.90 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 1/2B | 14 | 15 | |
฿ 463.12 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3/4B | 20 | 20 | |
฿ 553.48 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B | 26.5 | 25 | ||
฿ 849.96 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 1/4B | 34 | 32 | ||
฿ 1,087.19 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1/2B | 40.5 | 40 | ||
฿ 1,522.06 | INC SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B | 52.5 | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ประเภท ริบ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ | รูปทรง | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง