(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน JIS (ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิด ชนิด ชนิดเกลียวใน B2301) ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ถูกต้อง
[คุณสมบัติ]
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปลาย เกลียวนอก ของท่อสีขาว
รูปทรงเชื่อมต่อ | ฝาครอบ | ชนิดการเชื่อมต่อ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 |
Division แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CA-10-B ในชุด ฟิตติ้ง CK - ฟิตติ้งท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดเกลียว - ฝาอุด
รหัสสินค้า |
---|
CA-10-W |
CA-100-B |
CA-100-C |
CA-100-W |
CA-125-B |
CA-125-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.58 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,539.75 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส / ไอน้ำ | ไม่ | ||
฿ 2,847.48 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น | ||
฿ 1,410.58 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4B (100 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส | ชุบสังกะสี | ||
฿ 3,159.88 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส / ไอน้ำ | ไม่ | ||
฿ 5,204.90 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | น้ำ | เคลือบเรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง