1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การสวมอัด สำหรับ ท่อสเตนเลส SUS กด ข้อต่องอ ขนาดกะทัดรัด (รหัสสินค้า)

CKK SCREWED FITTING

การสวมอัด สำหรับ ท่อสเตนเลส SUS กด ข้อต่องอ ขนาดกะทัดรัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 308.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบกดสำหรับ ท่อเหล็ก สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งมี ฟังก์ชั่น ยืนยันการกดครั้งแรกของอุตสาหกรรม
· ติดตั้งง่ายและเชื่อถือได้ด้วย เครื่องมือ ขันพิเศษ
· ท่อสเตนเลส บางและแท่นพิมพ์ SUS มี น้ำหนักเบา ดังนั้น โหลดไฟฟ้า งานจึงลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับงานท่อทั่วไป
· ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โดยไม่ต้องใช้เกลียวหรือ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน
· ระบบท่อที่ทำจาก ท่อสเตนเลส ไร้สนิมผนังบางและแท่นกด SUS มักทำจาก วัสดุ ชนิดเดียว ทำให้รีไซเคิลได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การโค้งงอในส่วนแคบของ ท่อเหล็ก สเตนเลส

รหัสสินค้า
SP-CL-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 308.58

CKK SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่องอ 90 ° วัสดุ ของ ท่อเหล็ก เหล็กกล้า
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ วิธีการที่ ขนาดเกลียว su(มิลลิเมตร) 20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-CL-20 ในชุด การสวมอัด สำหรับ ท่อสเตนเลส SUS กด ข้อต่องอ ขนาดกะทัดรัด