1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
5 ซม. แบบขั้นบันได 90 °ทางแยกสองด้าน SD 90WYS150-200 (รหัสสินค้า)

ANK CATCH BASIN

5 ซม. แบบขั้นบันได 90 °ทางแยกสองด้าน SD 90WYS150-200
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,596.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
SD90WYS-150-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,596.19

ANK CATCH BASIN 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ที่บรรจบกัน ประเภท Confluence 90 °ทั้งสองด้าน (ข้าม) การบรรจบกัน เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก หลัก(φ) 150
เส้นผ่านศูนย์กลาง มวล(φ) 200 วัสดุ PVC ขั้น 5 ซม. แบบขั้นบันได
ข้อศอกหมุน ไม่มี