1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
⌀125/90 °ทางแยกลดลง SD DRY125-200

ANK CATCH BASIN

⌀125/90 °ทางแยกลดลง SD DRY125-200
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,242.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
SDDRY-125X125-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,242.54

ANK CATCH BASIN 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง Drop ประเภทหล่น จุดบรรจบ 90 ° เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก หลัก(φ) 125
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก แยก(φ) 125 เส้นผ่านศูนย์กลาง มวล(φ) 200 วัสดุ PVC
ขั้น ไม่มี ข้อศอกหมุน ไม่มี