1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบทรงกระบอกทั่วไปชนิด 3 ขดลวด ไฟฟ้ากระแสตรง

พร็อกซิมิตี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบทรงกระบอกทั่วไปชนิด 3 ขดลวด ไฟฟ้ากระแสตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 983.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุง ทนต่อสัญญาณรบกวน โดยใช้ IC เฉพาะด้าน
·วงจรป้องกัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ย้อนกลับ แบบฝัง ตัว
·มีชุด อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก แบบฝัง ตัว
· แบบฝัง-in วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (DC) ( แต่ไม่สามารถใช้ได้กับประเภท PRT08)
· อายุการใช้งาน และมีความน่าเชื่อถือสูงประหยัดและใช้งานได้ง่าย
·มี / ไม่มีการทำงานโดย ไฟแสดงสถานะ สีแดง
·โครงสร้าง กันน้ำ สอดคล้องตามมาตรฐาน IP67
·ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นทางเลือกสำหรับ ไมโครสวิตช์ และ สวิตช์ จำกัด

รหัสสินค้า
PR08-1.5DN
PR08-2DN
PR08-2DN2
PR12-4DN
PR12-4DP
PR18-5DN
PR18-5DN2
PR18-8DP
PRL18-8DN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,317.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -

฿ 2,252.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -

฿ 1,517.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น 50 วัน -

฿ 1,650.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -

฿ 1,283.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น ขอราคา 10

฿ 1,516.67

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -

฿ 1,067.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น ขอราคา 10

฿ 1,897.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -

฿ 983.00

PROXIMITY SENSORS 1 ชิ้น ขอราคา -

กำลังโหลด …

  1. 1