(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[Features]
· Long-distance detection of 7 m is realized.
· Various product lines "22 types" (optical axis pitch: 20/40 mm, detection width: 120 to 940 mm).
· Minimizes undetectable area and increases the detection stability.
· Easy to determine side/front surface and long distance because of high-luminance, twin-operation indicator light.
· Has built-in self-diagnosis function, mutual-interference prevention function and outer-diagnosis function.
· Has an ultra-thin type (W28.6 × T22.6 × H口) simple design.
· IP65 protective structure.
รหัสสินค้า |
---|
BW20-08 |
BW20-20 |
BW40-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ แกนแสง (mm) | จำนวนแกนแสง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,877.14 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 8 | ||
฿ 27,933.00 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 20 | ||
฿ 48,933.00 | PHOTOELECTRIC SENSORS | 1 ชิ้น | 25 วัน | - | 40 | 24 |
กำลังโหลด …
วิธีการ เอาต์พุต | NPN |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง