(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความดันเติมกลีเซอรีนซึ่งช่วยหยุดเข็มบ่งชี้ไม่ให้เคลื่อนที่ผิดปกติ ทำให้อ่านค่าความดันได้ง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
500-42.003 |
500-42.004 |
500-42.006 |
500-42.010 |
500-42.016 |
500-42.025 |
500-42.040 |
500-42.060 |
500-42.100 |
500-42.160 |
500-42.250 |
500-42.315 |
500-42.400 |
500-42.600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงการวัด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,436.77 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | -0.1 ถึง 0.3 | ||
฿ 2,436.77 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 0 ถึง 0.4 | ||
฿ 2,436.77 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 ถึง 0.6 | ||
฿ 2,436.77 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 ถึง 1 | ||
฿ 3,166.45 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 0 ถึง 1.6 | ||
฿ 2,436.77 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 ถึง 2.5 | ||
฿ 2,436.77 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 ถึง 4 | ||
฿ 2,436.77 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 ถึง 6 | ||
฿ 2,436.77 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0 ถึง 10 | ||
฿ 5,672.00 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 0 ถึง 16 | ||
฿ 2,436.77 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 ถึง 25 | ||
฿ 2,436.77 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 0 ถึง 31.5 | ||
฿ 2,436.77 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 ถึง 40 | ||
฿ 2,436.77 ฿ 1,536.87 | OHT OIL PRESSURE GUAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0 ถึง 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกจวัดความดัน ตัวเครื่อง | วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส | ความแม่นยำ | ±1.6% F.S. |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) | -20 ถึง 60 | บังคับ ของไหล | น้ำมัน/ น้ำทั่วไปและไกลคอล / ฟอสเฟต เอสเตอร์ / กรดไขมันเอสเตอร์ / W / O อีมัลชั่น/ น้ำ | ขนาด สกรู T | ช 1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง