1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ แคลมป์นิวเมติกส์ แบบ แท่ง ยึดอยู่กับที่ พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง แปลนGH-12050-A

TOGGLE CLAMPS

ที่ แคลมป์นิวเมติกส์ แบบ แท่ง ยึดอยู่กับที่ พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง แปลนGH-12050-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,357.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • มีข้อผิดพลาดบางประการในเนื้อหาของแค็ตตาล็อก
    (ความผิดพลาด)แรงยึดแคลมป์ (N) MAX
    (การแก้ไข)แรงยึดแคลมป์ (N)

รายละเอียดสินค้า

MISUMI จัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำในเอเชียตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ตามการใช้งานที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตโดยผู้ผลิตชาวไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1974 ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตคือแคลมป์ปีกนก และผลิตภัณฑ์เฉพาะของผู้ผลิตเอง ผู้ผลิตรับทำ OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่นและขยายฐานการผลิตไปยังทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ผลิตรายนี้เป็นผู้นำระดับโลกในด้านชิ้นส่วนจิ๊ก

รูปลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์ และการ ดรออิ้งบอกขนาด

แคลมป์นิวเมติกส์ ยึดอยู่กับที่ พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง แปลน GH-12050-A
แคลมป์นิวเมติกส์ ยึดอยู่กับที่ พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง แปลน GH-12050-A

หน่วย: มม

สเปค

รหัสรุ่น/ Part numberกำลังการผลิต
(กก.)
บาร์เปิด
(°)
น้ำหนัก
(กก.)
แกนหมุน ให้มาการ การเชื่อมต่อสายไฟ ทางอากาศ
ขนาด
กระบอกสูบ
(มิลลิเมตร)
ความดันลม กระบอกสูบ สูงสุด
(กก. / ซม. ²)
รายการเสริม 
เซนเซอร์ตรวจจับแม่เหล็ก
GH-12050-A91950.61FC-0644101/8PT3010MT-22
รหัสสินค้า
GH-12050-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,357.60

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มือจับ ความจุโฮลดิ้ง(kN) 910 แรงยึดแคลมป์ ใช้งาน(N) 910
วัสดุ SS400 รูปทรง ส่วนการติดตั้ง ฐานหน้าแปลน ประเภทของ ปลาย สกรู สลักเกลียว ด้วย ยาง
การ ปรับ ตำแหน่ง ปลาย สกรู ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-12050-A ในชุด ที่ แคลมป์นิวเมติกส์ แบบ แท่ง ยึดอยู่กับที่ พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง แปลนGH-12050-A