(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับ กับ การออกแบบ ที่เรียบง่าย เนื่องจาก การออกแบบ ที่กะทัดรัด ผลิตภัณฑ์ นี้จึงเหมาะสำหรับ การออกแบบ ที่ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือก วัสดุ ได้ 2 ประเภท สเตนเลส และ อะลูมิเนียม
· สามารถเลือกวิธี อุปกรณ์เสริม จาก สกรู เกลียวใน และ รูกลม
[การใช้งาน]
สำหรับ มือจับ ลิ้นชัก มือ มือจับ สำหรับขนส่ง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
A-1042-F-4S |
A-1042-F-6S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 499.46 | HANDLE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 120 | 130 | ||
฿ 457.84 | HANDLE | 1 ชิ้น | 43 วัน | 100 | 110 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 40 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการกำหนด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงา | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง