1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อตาย มีแผ่นเพลท รับโหลดหนัก [DP13C1] (รหัสสินค้า)

SRN CASTER

ลูกล้อตาย มีแผ่นเพลท รับโหลดหนัก [DP13C1]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 344.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อตาย มีแผ่นเพลท ใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับงานบรรทุกและเครื่องจักร
สามารถเลือก วัสดุล้อ รูปทรง และความสามารถในการรับน้ำหนัก ตามความต้องการของการใช้งาน

[คุณสมบัติ]
· วัสดุล้อ สามารถเลือกได้ 3 แบบ คือ ยาง, ไนล่อน และโพลียูรีเทน
· สามารถรับโหลดได้จากต่ำถึงสูง คือตั้งแต่ 60 daN ถึง 700 daN
· คุณภาพสูงแต่ราคาประหยัด

[การใช้งาน]
สำหรับบรรทุกชิ้นงานหนัก งานบรรทุกต่างๆและเครื่องจักรกล

รหัสสินค้า
DP93C-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาวทิศทาง F
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ เชอร์ขวางตามขวาง G
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,221.29

SRN CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 142220.01 ถึง 320.00320โพลียูรีเทน847111410010050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก รุ่น พื้นฐาน ชนิดอยู่กับที่