1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ทองแดง - ทองเหลือง - ข้อต่องอ เกลียวนอก 45 ° (รหัสสินค้า)

ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ทองแดง - ทองเหลือง - ข้อต่องอ เกลียวนอก 45 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· อุปกรณ์ฟิตติ้งท่อทองแดง, ทองเหลือง เกลียว ข้อต่องอ 45° เกลียวนอก [วัสดุ]· ทองเหลือง

รหัสสินค้า
S13-L2006
S13-L202
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ขนาดเกลียว 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว 1
(นิ้ว)
บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

SNL PIPE THREAD FITTINGS 1 ชิ้น ขอราคา ท่อทองแดง ขนาด mm6-6

฿ 100.00

SNL PIPE THREAD FITTINGS 1 ชิ้น ขอราคา ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว-1/46.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R
ขนาดเกลียว 1 / 4B (8 A) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 10 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -54:: 121 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa ชนิดของสกรูติดตั้งนัทตาไก่ T1 สกรู M
ค่ากำหนดของสกรูติดตั้งนัทตาไก่ T1 M11x1.0 จำนวนก้าน(ชิ้น) 50