(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SIN LING ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อทองแดง แบบ ทองเหลือง ปลั๊ก
รหัสสินค้า |
---|
S12-C3 |
S12-C10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3/8 | 9.52 | ||
฿ 100.00 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | - | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ปลั๊ก | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | ไม่มี | ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำ/อากาศ/น้ำมัน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(℃) | -54 to 121 |
ชนิดสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | UNEF ( เกลียว ภายในที่ ละเอียด ) | ค่ากำหนดของสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | 9/16-24 | จำนวนก้าน(ชิ้น) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง