(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่องอ ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียวนอก ทองเหลือง ท่อทองแดง มี ความแข็งเกร็ง ความทนทานต่อการกัดกร่อน และทนน้ำทะเลได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ชนิดของสกรูติดตั้งนัทตาไก่ T1 | ค่ากำหนดของสกรูติดตั้งนัทตาไก่ T1 | จำนวนก้าน (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 178.06 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 15 | - | 15 | 3 / 8B (10 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 13/16-18 | 50 | ||
฿ 213.68 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 15 | - | 15 | 1 / 2B (15 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 13/16-18 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 4 | - | 4 | 1 / 8B (6 A) | สกรู M | M8x1.0 | 20 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 5 | - | 5 | 1 / 8B (6 A) | สกรู M | M10x1.0 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | 1 / 8B (6 A) | สกรู M | M11x1.0 | 20 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/8 | 3.18 | 1 / 8B (6 A) | สกรู M | M8x1.0 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | 1 / 8B (6 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 9/16-24 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/16 | 4.77 | 1 / 8B (6 A) | สกรู M | M10x1.0 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | 1 / 8B (6 A) | สกรู M | M11x1.0 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | 1 / 8B (6 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 1/2-24 | 20 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.52 | 1 / 8B (6 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 9/16-24 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 4 | - | 4 | 1 / 4B (8 A) | สกรู M | M8x1.0 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 5 | - | 5 | 1 / 4B (8 A) | สกรู M | M10x1.0 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | 1 / 4B (8 A) | สกรู M | M11x1.0 | 20 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/8 | 3.18 | 1 / 4B (8 A) | สกรู M | M8x1.0 | 50 | ||
฿ 100.00 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | 1 / 4B (8 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 9/16-24 | 20 | ||
฿ 133.94 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 12 | - | 12 | 1 / 4B (8 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 11/16-20 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/16 | 4.77 | 1 / 4B (8 A) | สกรู M | M10x1.0 | 50 | ||
฿ 208.00 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 30 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | 1 / 4B (8 A) | สกรู M | M11x1.0 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | 1 / 4B (8 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 1/2-24 | 20 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.52 | 1 / 4B (8 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 9/16-24 | 50 | ||
฿ 137.03 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/2 | 12.70 | 1 / 4B (8 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 11/16-20 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | 3 / 8B (10 A) | สกรู M | M11x1.0 | 50 | ||
฿ 100.00 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | 3 / 8B (10 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 9/16-24 | 50 | ||
฿ 137.03 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 12 | - | 12 | 3 / 8B (10 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 11/16-20 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | 3 / 8B (10 A) | สกรู M | M11x1.0 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | 3 / 8B (10 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 1/2-24 | 50 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.52 | 3 / 8B (10 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 9/16-24 | 50 | ||
฿ 140.13 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/2 | 12.70 | 3 / 8B (10 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 11/16-20 | 50 | ||
฿ 181.16 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 5/8 | 15.88 | 3 / 8B (10 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 13/16-18 | 50 | ||
฿ 142.45 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | 1 / 2B (15 A) | สกรู M | M11x1.0 | 50 | ||
฿ 150.97 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | 1 / 2B (15 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 9/16-24 | 50 | ||
฿ 161.81 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 12 | - | 12 | 1 / 2B (15 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 11/16-20 | 50 | ||
฿ 142.45 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/4 | 6.35 | 1 / 2B (15 A) | สกรู M | M11x1.0 | 50 | ||
฿ 147.87 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | 1 / 2B (15 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 1/2-24 | 50 | ||
฿ 150.97 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.52 | 1 / 2B (15 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 9/16-24 | 50 | ||
฿ 164.90 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/2 | 12.70 | 1 / 2B (15 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 11/16-20 | 50 | ||
฿ 213.68 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 5/8 | 15.88 | 1 / 2B (15 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 13/16-18 | 50 | ||
฿ 298.84 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/4 | 19.05 | 1 / 2B (15 A) | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 1-18 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 10 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -54:: 121 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง