(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บริษัท ชินริน ข้อต่อ ท่อทองแดง ( ข้อ ข้อต่อยูเนี่ยน บุชชิ่ง ชบอลชนิด ทองเหลือง )
รหัสสินค้า |
---|
S02-C05 |
S02-C06 |
S02-C1 |
S02-C3 |
S02-C4 |
S02-C5 |
S02-C6 |
S02-C7 |
S02-C10 |
S02-C12 |
S02-C15 |
S02-C25 |
S02-CM15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ชนิดของสกรูติดตั้งนัทตาไก่ T1 | ค่ากำหนดของสกรูติดตั้งนัทตาไก่ T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 5 | - | 5 | สกรู M | M10x1.0 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 6 | - | 6 | สกรู M | M11x1.0 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/8 | 3.18 | สกรู M | M8x1.0 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/8 | 9.52 | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 9/16-24 | ||
฿ 148.65 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 1/2 | 12.70 | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 11/16-20 | ||
฿ 192.00 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 5/8 | 15.88 | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 13/16-18 | ||
฿ 291.10 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/4 | 19.05 | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 1-18 | ||
฿ 334.45 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 7/8 | 22.22 | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 1 1/8-18 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 10 | - | 10 | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 9/16-24 | ||
฿ 148.65 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 12 | - | 12 | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 11/16-20 | ||
฿ 100.00 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | - | 3/16 | 4.77 | สกรู M | M10x1.0 | ||
฿ 127.11 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 8 | - | 8 | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 1/2-24 | ||
฿ 192.00 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 50 ชิ้น | 9 วัน | ท่อทองแดง ขนาด mm | 15 | - | 15 | สกรูเกลียวละเอียด UNF | 13/16-18 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไปป์, pipe ขนาดเดียวกันชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 10 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -54:: 121 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
จำนวนก้าน(ชิ้น) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง