(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิดมีเขี้ยว ที่มี ความทนทาน แบ็คแลช/ระยะฟรี ที่ดีเยี่ยมและ ความแข็งเกร็ง ในการบิดสูง
[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้อง การหล่อลื่น งานซ่อมบำรุง ไม่ต้องหล่อลื่น สไปเดอร์ยืดหยุ่นคือ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ลดแรงกระแทกของพิ เพลา โหลด
· ลักษณะการหมุนเดินหน้า/ถอยหลังเหมือนกัน ทนน้ำมัน ดี และ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า
· การปรับสมดุลได้รับการปรับให้เหมาะสมโดย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของดุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ส่งกำลัง ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง / ตาราง การวางตำแหน่ง ระบบหุ่นยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเซอร์โว มอเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
SJCA-30-GR-8X14K5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | วัสดุ แผ่นดิสก์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 642.25 | SGL COUPLING SJCA | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 14 | 30 | 35 | เซอร์โวมอเตอร์ | 5.01 ถึง 10.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เล็ก | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | 7.5 | 0.15 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 13000 | [อื่น ๆ] อีลาสโตเมอร์ โพลีเอสเตอร์ | อะลูมิเนียม | -30~ 90 | 10 | 5.9 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K5 | 5 | 2.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีเขี้ยว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SJCA-30-GR-8X14K5 ในชุด จอว์คัปปลิ้ง - ชนิดสกรูตัวหนอน- [SJC-14-GR]
รหัสสินค้า |
---|
SJC-20-RD-4X4 |
SJC-25-RD-10K3X10K4 |
SJC-25-RD-10K4X10K3 |
SJCA-40-GR-15K5X15K5 |
SJCB-30-GR-10X14 |
SJCB-30-RD-11K4X12K4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | วัสดุ แผ่นดิสก์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.38 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 4 | 4 | 20 | 30 | เซอร์โวมอเตอร์ | 3.01 ถึง 5.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | 5 | 0.1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 19000 | [อื่น ๆ] อีลาสโตเมอร์ โพลีเอสเตอร์ | อะลูมิเนียม | -20~ 120 | 0.8 | 1.0 × 10-6 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 631.62 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 10 | 25 | 32.5 | เซอร์โวมอเตอร์ | 5.01 ถึง 10.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | 9 | 0.1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 15000 | [อื่น ๆ] อีลาสโตเมอร์ โพลีเอสเตอร์ | อะลูมิเนียม | -20~ 120 | 10 | 2.4 × 10-6 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 631.62 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 10 | 25 | 32.5 | เซอร์โวมอเตอร์ | 5.01 ถึง 10.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | 9 | 0.1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 15000 | [อื่น ๆ] อีลาสโตเมอร์ โพลีเอสเตอร์ | อะลูมิเนียม | -20~ 120 | 10 | 2.4 × 10-6 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K3 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,014.20 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 15 | 15 | 40 | 55 | เซอร์โวมอเตอร์ | 5.01 ถึง 10.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | 10 | 0.1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 9600 | [อื่น ๆ] อีลาสโตเมอร์ โพลีเอสเตอร์ | อะลูมิเนียม | -30~ 90 | 1.2 | 3.1 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K5 | 5 | 2.3 | K5 | 5 | 2.3 | ||
฿ 689.47 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 14 | 30 | 44 | เซอร์โวมอเตอร์ | 5.01 ถึง 10.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | 7.5 | 0.15 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 13000 | [อื่น ๆ] อีลาสโตเมอร์ โพลีเอสเตอร์ | อะลูมิเนียม | -30~ 90 | 10 | 7.2 × 10-6 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 710.86 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 11 | 12 | 30 | 44 | เซอร์โวมอเตอร์ | 10.01 ถึง 20.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | 12.5 | 0.1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 13000 | [อื่น ๆ] อีลาสโตเมอร์ โพลีเอสเตอร์ | อะลูมิเนียม | -20~ 120 | 10 | 7.2 × 10-6 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K4 | 4 | 1.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง