1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งรูปทรงแผ่นดิสก์ - ชนิดตัวหนีบ (แผ่นดิสก์เดี่ยว) (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SHDS

คัปปลิ้งรูปทรงแผ่นดิสก์ - ชนิดตัวหนีบ (แผ่นดิสก์เดี่ยว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,686.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างที่ปรับการเยื้องแกนโดยความโก่งของแผ่นดิสก์โลหะบาง สามารถส่งแรงบิดได้สูง แม้ในการใช้งานด้วยความเร็วสูง โครงสร้างเรียบง่ายซึ่งสามารถถอดออกได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ชนิดตัวหนีบ SUNGIL เป็นบริษัทผู้ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ครองส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในประเทศเกาหลีใต้ 70% มีลูกค้ากว่า 3,000 ราย เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่ง มีตัวเลือกที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
SHDS-56-10K4X15.875
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดพิกัด
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต แรงบิดพิกัด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 2,747.08

SGL COUPLING SHDS 1 ชิ้น 9 วัน 101015.8755644.220.01 ถึง 50.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน30 ~ 350.027700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK441.8---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 0.7 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHDS-56-10K4X15.875 ในชุด คัปปลิ้งรูปทรงแผ่นดิสก์ - ชนิดตัวหนีบ (แผ่นดิสก์เดี่ยว)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SHDS-56-10K3X11
SHDS-56-10K3X11K4
SHDS-56-10K3X12
SHDS-56-10K4X15.875K5
SHDS-56-10K4X15K5
SHDS-56-10K4X15K6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดพิกัด
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต แรงบิดพิกัด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 2,747.08

1 ชิ้น 9 วัน 1010115644.220.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน30 ~ 350.027700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 2,807.55

1 ชิ้น 9 วัน 1010115644.220.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน30 ~ 350.027700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K441.8

฿ 2,747.08

1 ชิ้น 9 วัน 1010125644.220.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน30 ~ 350.027700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 2,807.55

1 ชิ้น 9 วัน 1010105644.220.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน30 ~ 350 ~ 0.027700 ~ 8200อะลูมิเนียม±0.2 / ±0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK441.8K552.3

฿ 2,807.55

1 ชิ้น 9 วัน 1010155644.220.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน30 ~ 350.027700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK441.8K552.3

฿ 2,837.79

1 ชิ้น 9 วัน 1010155644.220.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน30 ~ 350.027700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK441.8K662.8