(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้างที่ปรับการเยื้องแกนโดยความโก่งของแผ่นดิสก์โลหะบาง สามารถส่งแรงบิดได้สูง แม้ในการใช้งานด้วยความเร็วสูง โครงสร้างเรียบง่ายซึ่งสามารถถอดออกได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ชนิดตัวหนีบ SUNGIL เป็นบริษัทผู้ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ครองส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในประเทศเกาหลีใต้ 70% มีลูกค้ากว่า 3,000 ราย เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่ง มีตัวเลือกที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
SHDS-56-10K4X18K6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดพิกัด (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | แรงบิดพิกัด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,837.79 | SGL COUPLING SHDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 18 | 56 | 44.2 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 30 ~ 35 | 0.02 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | 0.2 ~ 0.3 | 2.9 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K6 | 6 | 2.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 0.7 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHDS-56-10K4X18K6 ในชุด คัปปลิ้งรูปทรงแผ่นดิสก์ - ชนิดตัวหนีบ (แผ่นดิสก์เดี่ยว)
รหัสสินค้า |
---|
SHDS-56-10K3X11 |
SHDS-56-10K3X11K4 |
SHDS-56-10K3X12 |
SHDS-56-10K4X18K7 |
SHDS-56-10K4X18K8 |
SHDS-56-10K4X19 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดพิกัด (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | แรงบิดพิกัด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,747.08 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 11 | 56 | 44.2 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 30 ~ 35 | 0.02 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | 0.2 ~ 0.3 | 2.9 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
฿ 2,807.55 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 11 | 56 | 44.2 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 30 ~ 35 | 0.02 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | 0.2 ~ 0.3 | 2.9 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 2,747.08 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 12 | 56 | 44.2 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 30 ~ 35 | 0.02 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | 0.2 ~ 0.3 | 2.9 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
฿ 2,837.79 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 18 | 56 | 44.2 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 30 ~ 35 | 0.02 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | 0.2 ~ 0.3 | 2.9 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K7 | 7 | 3 | ||
฿ 2,837.79 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 18 | 56 | 44.2 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 30 ~ 35 | 0.02 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | 0.2 ~ 0.3 | 2.9 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
฿ 2,747.08 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 19 | 56 | 44.2 | 20.01 ถึง 50.00 | แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 30 ~ 35 | 0.02 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | 0.2 ~ 0.3 | 2.9 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง