(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัปปลิ้งที่มีความเผื่อการเยื้องศูนย์มาก ผลิตภัณฑ์ชนิดยึดจับ SUNGIL เป็นบริษัทผู้ผลิตเกาหลีก่อตั้งขึ้นในปี 1991 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งเกาหลี 70% มีลูกค้ากว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตหมายเลข 1 มีตัวเลือกที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
SOHM-70C-22K6X30K8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดพิกัด (n •ม.) | คุณสมบัติ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิดพิกัด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,975.77 | SGL COUPLING SOHM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 30 | 73 | 77 | 50.01 ถึง 100.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 2544 ถึง 4000 | 65 | 3.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3000 | - | 0.2 | 4.5 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham | การใช้งาน | มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 2 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SOHM-70C-22K6X30K8 ในชุด โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) - แคลมป์ยึดแบบสั้น - [SOHM-16C]
รหัสสินค้า |
---|
SOHM-16C-3X5K2 |
SOHM-16C-3X6 |
SOHM-16C-3X6K2 |
SOHM-70C-22K6X30K9 |
SOHM-70C-22K6X32 |
SOHM-70C-22K6X32K10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดพิกัด (n •ม.) | คุณสมบัติ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิดพิกัด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 643.85 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 5 | 16 | 21 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | 1 | 1 | 3.1 ถึง 5.0 | 8000 | - | 0.1 | 3.2 × 10-7 | มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 583.38 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 6 | 16 | 21 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | 1 | 1 | 3.1 ถึง 5.0 | 8000 | - | 0.1 | 3.2 × 10-7 | ไม่มีร่องลิ่ม / มีคีย์ซีท | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 643.85 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 6 | 16 | 21 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | 1 | 1 | 3.1 ถึง 5.0 | 8000 | - | 0.1 | 3.2 × 10-7 | มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 3,975.77 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 18 | 73 | 77 | 50.01 ถึง 100.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 2544 ถึง 4000 | 65 | 3.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ±0.2 | 4.5 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K6 | 6 | 2.8 | K9 | 9 | 3.3 | ||
฿ 3,885.06 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 32 | 73 | 77 | 50.01 ถึง 100.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 2544 ถึง 4000 | 65 | 3.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3000 | - | 0.2 | 4.5 × 10-4 | มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว | K6 | 6 | 2.8 | - | - | - | ||
฿ 4,006.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 32 | 73 | 77 | 50.01 ถึง 100.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 2544 ถึง 4000 | 65 | 3.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3000 | - | 0.2 | 4.5 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K6 | 6 | 2.8 | K10 | 10 | 3.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง