1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) - แคลมป์ยึดแบบสั้น - [SOHM-16C] (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SOHM

โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) - แคลมป์ยึดแบบสั้น - [SOHM-16C]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 583.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งที่มีความเผื่อการเยื้องศูนย์มาก ผลิตภัณฑ์ชนิดยึดจับ SUNGIL เป็นบริษัทผู้ผลิตเกาหลีก่อตั้งขึ้นในปี 1991 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งเกาหลี 70% มีลูกค้ากว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตหมายเลข 1 มีตัวเลือกที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
SOHM-70C-20K8X25K7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดพิกัด
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิดพิกัด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 3,975.77

SGL COUPLING SOHM 1 ชิ้น 8 วัน 102025737750.01 ถึง 100.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน2544 ถึง 4000653.53.1 ถึง 5.03000-0.24.5 × 10-4ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้านK883.3K773

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham การใช้งาน มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 2 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SOHM-70C-20K8X25K7 ในชุด โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) - แคลมป์ยึดแบบสั้น - [SOHM-16C]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SOHM-16C-3X5K2
SOHM-16C-3X6
SOHM-16C-3X6K2
SOHM-70C-20K8X25K8
SOHM-70C-20K8X25K9
SOHM-70C-20K8X28
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดพิกัด
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิดพิกัด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 643.85

1 ชิ้น 8 วัน 103516211.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 10000113.1 ถึง 5.08000-0.13.2 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว---K221

฿ 583.38

1 ชิ้น 7 วัน 103616211.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 10000113.1 ถึง 5.08000-0.13.2 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม / มีคีย์ซีท------

฿ 643.85

1 ชิ้น 8 วัน 103616211.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 10000113.1 ถึง 5.08000-0.13.2 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว---K221

฿ 3,975.77

1 ชิ้น 8 วัน 102025737750.01 ถึง 100.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน2544 ถึง 4000653.53.1 ถึง 5.03000-0.24.5 × 10-4ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้านK883.3K883.3

฿ 3,975.77

1 ชิ้น 8 วัน 101818737750.01 ถึง 100.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน2544 ถึง 4000653.53.1 ถึง 5.03000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)±0.24.5 × 10-4ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้านK883.3K993.3

฿ 3,885.06

1 ชิ้น 8 วัน 102028737750.01 ถึง 100.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน2544 ถึง 4000653.53.1 ถึง 5.03000-0.24.5 × 10-4มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียวK883.3---