(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัปปลิ้งที่มีความเผื่อการเยื้องศูนย์มาก ผลิตภัณฑ์ชนิดยึดจับ SUNGIL เป็นบริษัทผู้ผลิตเกาหลีก่อตั้งขึ้นในปี 1991 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งเกาหลี 70% มีลูกค้ากว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตหมายเลข 1 มีตัวเลือกที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
SOHM-70C-20K6X20K7 |
SOHM-70C-20K7X20K7 |
SOHM-70C-20K8X20K7 |
SOHM-70C-20X20K7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดพิกัด (n •ม.) | คุณสมบัติ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิดพิกัด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,975.77 | SGL COUPLING SOHM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 73 | 77 | 50.01 ถึง 100.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 2544 ถึง 4000 | 65 | 3.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3000 | - | 0.2 | 4.5 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K6 | 6 | 2.8 | K7 | 7 | 3 | ||
฿ 3,975.77 | SGL COUPLING SOHM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 73 | 77 | 50.01 ถึง 100.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 2544 ถึง 4000 | 65 | 3.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3000 | - | 0.2 | 4.5 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K7 | 7 | 3 | K7 | 7 | 3 | ||
฿ 3,975.77 | SGL COUPLING SOHM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 73 | 77 | 50.01 ถึง 100.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 2544 ถึง 4000 | 65 | 3.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3000 | - | 0.2 | 4.5 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K8 | 8 | 3.3 | K7 | 7 | 3 | ||
฿ 3,885.06 | SGL COUPLING SOHM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 73 | 77 | 50.01 ถึง 100.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 2544 ถึง 4000 | 65 | 3.5 | 3.1 ถึง 5.0 | 3000 | - | 0.2 | 4.5 × 10-4 | มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K7 | 7 | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham | การใช้งาน | มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 2 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง