1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อคัปปลิ้งยูนิเวอร์ซัล - แบบแคลมป์ - [SCJA] (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SCJA

ข้อต่อคัปปลิ้งยูนิเวอร์ซัล - แบบแคลมป์ - [SCJA]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,113.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ประเภทคัปปลิ้งที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่เพลาแต่ละชิ้นอยู่ห่างกัน หรือมีมุมเพลาขนาดใหญ่ บริษัท SUNGIL Inc. เป็นบริษัทผู้ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ครองส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในประเทศเกาหลีใต้ 70% มีลูกค้ากว่า 3,000 ราย เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่ง มีตัวเลือกที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
SCJA-25C-6.35K3X8K4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,483.42

SGL COUPLING SCJA 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.006.3582530.64001 ถึง 10000160000.41 ถึง 1.00.53.3 × 10 -6ร่องคีย์ทั้งสองK331.4K441.8350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียมอัลลอย การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 3 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCJA-25C-6.35K3X8K4 ในชุด ข้อต่อคัปปลิ้งยูนิเวอร์ซัล - แบบแคลมป์ - [SCJA]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SCJA-15C-3X5K2
SCJA-15C-3X6
SCJA-15C-3X6.35
SCJA-25C-6.35X10
SCJA-25C-6.35X10K3
SCJA-25C-6.35X10K4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,174.17

1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.00351522.44001 ถึง 100000.2560000.21 ถึง 0.400.33.3 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว---K221350

฿ 1,113.70

1 ชิ้น 10 วัน 100.05 ถึง 1.00361522.44001 ถึง 100000.2560000.21 ถึง 0.400.33.3 × 10-7มีคีย์ซีท------350

฿ 1,113.70

1 ชิ้น 10 วัน 100.05 ถึง 1.00331522.44001 ถึง 100000.256000-0.33.3 × 10-7มีคีย์ซีท------9

฿ 1,362.48

1 ชิ้น 10 วัน 100.05 ถึง 1.006.35102530.64001 ถึง 10000160000.41 ถึง 1.00.53.3 × 10 -6มีคีย์ซีท------350

฿ 1,422.95

1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.006.35102530.64001 ถึง 10000160000.41 ถึง 1.00.53.3 × 10 -6มีคีย์ซีทด้านเดียว---K331.4350

฿ 1,422.95

1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.006.35102530.64001 ถึง 10000160000.41 ถึง 1.00.53.3 × 10 -6มีคีย์ซีทด้านเดียว---K441.8350