(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัปปลิ้งชนิดมีร่องสลิทเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำในการหมุน เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดยึดจับที่คุณคาดหวังการตอบสนองสูงและโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำได้ บริษัท SUNGIL เป็นบริษัทผู้ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ครองส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในประเทศเกาหลีใต้ 70% มีลูกค้ากว่า 3,000 ราย เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่ง มีตัวเลือกที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
SRB-22C-8K2X10K4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 864.30 | SGL COUPLING SRB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 10 | 22.2 | 26.5 | 4001 ถึง 10000 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก / ทนความร้อน | 1 | 7000 | 0.15 | อะลูมิเนียม | 1.4 × 10-6 | ±0.4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 2.5 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRB-22C-8K2X10K4 ในชุด คัปปลิ้งแบบมีร่อง - แบบแคลมป์ - [SRB-12C]
รหัสสินค้า |
---|
SRB-12C-3X5K2 |
SRB-12C-4X4 |
SRB-12C-4X5 |
SRB-22C-8K2X8 |
SRB-22C-8K2X8K2 |
SRB-22C-8K2X8K3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 681.17 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 3 | 5 | 12.7 | 19 | 1,0001 ถึง 78000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 0.2 | 12000 | 0.1 | อะลูมิเนียม | 8.8 × 10-8 | ±0.3 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 590.46 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 4 | 4 | 12.7 | 19 | 1,0001 ถึง 78000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 0.2 | 12000 | 0.1 | อะลูมิเนียม | 8.8 × 10-8 | ±0.3 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 590.46 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 4 | 5 | 12.7 | 19 | 1,0001 ถึง 78000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 0.2 | 12000 | 0.1 | อะลูมิเนียม | 8.8 × 10-8 | ±0.3 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 773.59 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 8 | 22.2 | 26.5 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 1 | 7000 | 0.15 | อะลูมิเนียม | 1.4 × 10-6 | ±0.4 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
฿ 864.30 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 8 | 22.2 | 26.5 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 1 | 7000 | 0.15 | อะลูมิเนียม | 1.4 × 10-6 | ±0.4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 864.30 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 8 | 8 | 22.2 | 26.5 | 4001 ถึง 10000 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 1 | 7000 | 0.15 | อะลูมิเนียม | 1.4 × 10-6 | ±0.4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง