1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลิทคัปปลิ้งแบบเกลียว ชนิดแคลมป์ยึด

สลิทคัปปลิ้งแบบเกลียว ชนิดแคลมป์ยึด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 952.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีทั้งความแข็งแรงที่สูงและความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม สินค้าชนิดแคลมป์ยึด เหมาะสำหรับใช้กับเซอร์โวมอเตอร์และสเต็ปปิ้งมอเตอร์ SC เป็นบริษัทผลิตคัปปลิ้งที่ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1987 โดยมีโรงงานตั้งอยู่ในไต้หวัน ซึ่งทำตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขาย จนเกิดสายการผลิตที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศจำนวนมาก ผู้ผลิตจึงได้รับการยอมรับสูงในเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป

รหัสสินค้า
SMT-19C-6X8
SMT-25C-10X10
SMT-25C-12X8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด สูงสุด
(n •ม.)

฿ 952.77

SCH COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 6819231.01 ถึง 3.001

฿ 1,029.67

SCH COUPLING 1 ชิ้น 91 วัน 101025313.01 ถึง 5.002.2

฿ 1,029.67

SCH COUPLING 1 ชิ้น 32 วัน 12825313.01 ถึง 5.002.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีร่องสลิท การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 1,0001 ถึง 78000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 5
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0.25 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.21 ถึง 0.40
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 25000