1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ - JN ซีรีส์ - (รหัสสินค้า)

RKO PROXIMITY SENSORS

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ - JN ซีรีส์ -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 563.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แบรนด์ MISUMI เลือกสรรสินค้าของผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงในเอเชียอย่างรอบคอบ ตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกตามการใช้งานต่าง ๆ ของลูกค้า ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1988 โดยเป็นผู้ผลิตเซ็นเซอร์ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย MISUMI ในญี่ปุ่นและไต้หวัน เพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่ต่ำ

รหัสสินค้า
JND04-N2D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ประเภทการตรวจจับ วัสดุ เคส เซนเซอร์ ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ข้อต่อ สเปค รหัส ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 700.23

RKO PROXIMITY SENSORS 10 ชิ้น 70 วัน ถึง 5ตรวจจับด้านข้างเรซิ่น ABS30.1 ถึง 4032.510.1 ถึง 1512.25.1 ถึง 107.2DC12 to 24NPN N.C.ชนิดคัปปลิ้งM8-0.154

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ทรงสี่เหลี่ยม วัตถุตรวจจับ โลหะแม่เหล็ก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง มาตรฐานที่ได้มา IEC โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP64
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) -20 to 60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JND04-N2D ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ - JN ซีรีส์ -

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JN04-N2D
JN04-ND
JN04-P
JND04-ND
JND04-P
JND04-P2D
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ประเภทการตรวจจับ วัสดุ เคส เซนเซอร์ ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
โหมด เอาต์พุต วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ข้อต่อ สเปค รหัส ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(ม.)
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1
(มิลลิเมตร)

฿ 700.23

10 ชิ้น 70 วัน ถึง 5การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้าเรซิ่น ABS20.1 ถึง 3028.610.1 ถึง 1512.210.1 ถึง 2012DC12 to 24NPN N.C.ชนิดคัปปลิ้งM8-0.154

฿ 700.23

10 ชิ้น 72 วัน ถึง 5การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้าเรซิ่น ABS20.1 ถึง 3028.610.1 ถึง 1512.210.1 ถึง 2012DC12 to 24NPN N.O.ชนิดคัปปลิ้งM8-0.154

฿ 563.54

5 ชิ้น 70 วัน ถึง 5การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้าเรซิ่น ABS20.1 ถึง 3028.610.1 ถึง 1512.210.1 ถึง 2012DC12 to 24PNP N.O.ดึงออกไม่มีสาย 3 แกน24

฿ 700.23

10 ชิ้น 70 วัน ถึง 5ตรวจจับด้านข้างเรซิ่น ABS30.1 ถึง 4032.510.1 ถึง 1512.25.1 ถึง 107.2DC12 to 24NPN N.O.ชนิดคัปปลิ้งM8-0.154

฿ 563.54

5 ชิ้น 70 วัน ถึง 5ตรวจจับด้านข้างเรซิ่น ABS30.1 ถึง 4032.510.1 ถึง 1512.25.1 ถึง 107.2DC12 to 24PNP N.O.ดึงออกไม่มีสาย 3 แกน24

฿ 700.23

10 ชิ้น 70 วัน ถึง 5ตรวจจับด้านข้างเรซิ่น ABS30.1 ถึง 4032.510.1 ถึง 1512.25.1 ถึง 107.2DC12 to 24PNP N.C.ชนิดคัปปลิ้งM8-0.154