1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ ชนิดสะท้อนแสง, ชนิดอื่น

ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ ชนิดสะท้อนแสง, ชนิดอื่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,907.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ

รหัสสินค้า
FR-10ML-20
FR-15MLD-20
FR-20ML-20
FR-20MLS-20
FR-30ML-20
FR-50ML-20
FRB-38V-20
FRD-FU901-20
FRH-38H-20
FRW-11-20
FRW-FU47-20
FRW-K10-20
FRX-50-SMA
FRY-20MLSD-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ หัว ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R
(มิลลิเมตร)
ประเภทไฟเบอร์ พิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD)
(มิลลิเมตร)
เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID)
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 2,072.68

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน ทองเหลืองถึง 30-55~ +7025รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀แบบ 10ML1.250.25x9/0.25x925

฿ 2,387.50

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน ทองเหลืองถึง 20-55~ +7025รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ชนิด 15MLD1.250.25x9/0.25x920

฿ 1,907.99

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน ทองเหลืองถึง 100-55~ +7025รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ชนิด 20ML2.20.265x16/0.265x1670

฿ 2,681.04

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน ทองเหลืองถึง 100-55~ +7025รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ชนิด 20MLS2.20.265x16/0.265x1660

฿ 3,123.59

RKO FIBER SENSORS 1 ชิ้น 70 วัน [พลาสติก] เรซิ่นถึง 100-55~ +7025รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ชนิด 30ML2.20.265x16/0.265x1670

฿ 5,364.33

RKO FIBER SENSORS 1 ชิ้น 70 วัน [พลาสติก] เรซิ่นถึง 100-55~ +7025รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./2.2⌀ชนิด 50ML2.20.265x16/0.265x1670

฿ 3,123.59

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน สเตนเลสถึง 10-55~ +7025รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./1.3⌀ชนิด 38V1.31.01 to 6

฿ 2,535.39

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน สเตนเลส--55~ +7015ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.25⌀ชนิด FU9011.250.5-

฿ 2,731.46

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน สเตนเลสถึง 20-55~ +10525ชนิดทนความร้อน38 รูปตัว H2.21.05 to 18

฿ 3,299.48

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน สเตนเลสถึง 20-40~ +701ชนิดยืดหยุ่น 0.5 มม./1.0⌀ชนิด 1110.520

฿ 3,123.59

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน สเตนเลสถึง 20-40~ +701ชนิดยืดหยุ่น 0.5 มม./1.0⌀ชนิด FU4710.51 to 16

฿ 3,123.59

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 70 วัน สเตนเลสถึง 10-55~ +701ชนิดยืดหยุ่น 0.5 มม./1.0⌀ชนิด K1010.55 to 10

฿ 17,520.34

RKO FIBER SENSORS 1 ชิ้น 72 วัน สเตนเลส--55~ +7040ชนิดพิสัยไกล 1.5 มม. / 2.2⌀ชนิด SMA2.21.5-

฿ 5,265.73

RKO FIBER SENSORS 1 ชิ้น 70 วัน สเตนเลสถึง 100-40~ +702ชนิดยืดหยุ่น 1.0 มม./2.2⌀ชนิด 20MLSD2.21.070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก ประเภทการตรวจจับ การสะท้อน
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แบบรวม ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน ตรวจจับแสงสี สีแดง
รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน แยกประเภท เส้นใยยาว(มิลลิเมตร) 2000
ท่อป้องกัน ความยาว(มิลลิเมตร)