(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ตรวจจับทิศทางการแผ่รังสีของแสง: ด้านหน้า
รหัสสินค้า |
---|
FRB-420 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R (มิลลิเมตร) | เส้นใยยาว (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ไฟเบอร์ | ท่อป้องกัน ความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภทไฟเบอร์ | พิเศษ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD) (มิลลิเมตร) | เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 866.04 | RKO FIBER SENSORS | 1 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 100 | -55~ +70 | 25 | 2000 | M4 | — | รูปทรงมาตรฐาน 1.0 มม./1.3⌀ | - | 1.3 | 1.0 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก | ประเภทการตรวจจับ | การสะท้อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แบบรวม | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | ตรวจจับแสงสี | สีแดง |
รูปทรง หัว | สกรู | วัสดุ หัว | สเตนเลส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FRB-420 ในชุด เซนเซอร์ไฟเบอร์ออฟติกชนิดสะท้อนแสง แบบสกรู
รหัสสินค้า |
---|
FRC-310-35FA |
FRC-310-35FZ |
FRC-620 |
FRC4-310 |
FRC7-310-FA |
FRH-620 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R (มิลลิเมตร) | เส้นใยยาว (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ไฟเบอร์ | ท่อป้องกัน ความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภทไฟเบอร์ | พิเศษ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD) (มิลลิเมตร) | เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,087.87 | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 50 | -55~ +70 | 15 | 1000 | M3 | — | ชนิดโคแอ็กเชียล | ชนิด 35FA | 1.25 | 0.5x1/0.25x10 | 30 | ||
฿ 1,395.98 | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 50 | -55~ +70 | 15 | 1000 | M3 | — | ชนิดโคแอ็กเชียล | ชนิด 38FZ | 1.25 | 0.5x1/0.25x10 | 30 | ||
฿ 896.29 | 1 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 100 | -55~ +70 | 25 | 2000 | M6 | — | ชนิดโคแอ็กเชียล | - | 2.2 | 1.0x1/0.265x16 | 70 | ||
฿ 978.08 | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 10 | -55~ +70 | 15 | 1000 | M3 | — | ชนิดแกนคอมโพสิต 0.25 มม. X 4/1⌀ | - | 1 | 0.25x4 | 7 | ||
฿ 1,218.96 | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 20 | -55~ +70 | 15 | 1000 | M3 | — | ชนิดแกนคอมโพสิต 0.25 มม. X 6/0.25 × 1 | ชนิด FA | 1.25 | 0.5x1/0.25x10 | 20 | ||
฿ 1,249.21 | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 100 | -55~ +105 | 25 | 2000 | M6 | — | ชนิดทนความร้อน | - | 2.2 | 1.0 | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง