1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เซนเซอร์ไฟเบอร์ออฟติกชนิดสะท้อนแสง แบบสกรู (รหัสสินค้า)

RKO FIBER SENSORS

เซนเซอร์ไฟเบอร์ออฟติกชนิดสะท้อนแสง แบบสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 778.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ตรวจจับทิศทางการแผ่รังสีของแสง: ด้านหน้า

รหัสสินค้า
FRY-620-I
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R
(มิลลิเมตร)
เส้นใยยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ไฟเบอร์ ท่อป้องกัน ความยาว
(มิลลิเมตร)
ประเภทไฟเบอร์ พิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD)
(มิลลิเมตร)
เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID)
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 1,689.51

RKO FIBER SENSORS 5 ชิ้น 72 วัน ถึง 100-40~ +7022000M610ชนิดยืดหยุ่น 1.0 มม./2.2⌀-2.21.070

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก ประเภทการตรวจจับ การสะท้อน
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แบบรวม ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน ตรวจจับแสงสี สีแดง
รูปทรง หัว สกรู วัสดุ หัว สเตนเลส ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน แยกประเภท

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FRY-620-I ในชุด เซนเซอร์ไฟเบอร์ออฟติกชนิดสะท้อนแสง แบบสกรู

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FRC-620
FRC4-310
FRC7-310-FA
FRZ-420
PRA-320
PRA-320-I
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R
(มิลลิเมตร)
เส้นใยยาว
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว ไฟเบอร์ ท่อป้องกัน ความยาว
(มิลลิเมตร)
ประเภทไฟเบอร์ พิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD)
(มิลลิเมตร)
เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID)
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 896.29

1 ชิ้น 70 วัน ถึง 100-55~ +70252000M6ชนิดโคแอ็กเชียล-2.21.0x1/0.265x1670

฿ 978.08

5 ชิ้น 70 วัน ถึง 10-55~ +70151000M3ชนิดแกนคอมโพสิต 0.25 มม. X 4/1⌀-10.25x47

฿ 1,218.96

5 ชิ้น 72 วัน ถึง 20-55~ +70151000M3ชนิดแกนคอมโพสิต 0.25 มม. X 6/0.25 × 1ชนิด FA1.250.5x1/0.25x1020

฿ 2,535.39

5 ชิ้น 70 วัน ถึง 100-40~ +7022000M4ชนิดยืดหยุ่น 1.0 มม./1.3⌀-1.31.070

฿ 1,062.11

1 ชิ้น 2 วัน ถึง 10-55~ +70102000M3ชนิดความแม่นยำสูง 0.25 มม. / 1.25⌀-1.250.255

฿ 1,151.74

5 ชิ้น 72 วัน ถึง 10-55~ +70102000M310ชนิดความแม่นยำสูง 0.25 มม. / 1.25⌀-1.250.255