(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
PRS-220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | เส้นใยยาว (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ไฟเบอร์ | ท่อป้องกัน ความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภทไฟเบอร์ | พิเศษ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD) (มิลลิเมตร) | เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 838.03 | RKO FIBER SENSORS | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 10 | 2000 | 2 | — | ชนิดละเอียด 0.5 มม./1.0⌀ | - | 1 | 0.5 | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี / วัตถุโปร่งใส / ตัวเครื่อง กระจก / พื้นที่ขนาดเล็ก / เส้นบาง ๆ / ฉลาก | ประเภทการตรวจจับ | การสะท้อน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการจัดเรียง แกน แสง | แบบรวม | ประเภทไฟตรวจจับ | มาตรฐาน | ตรวจจับแสงสี | สีแดง |
รูปทรง หัว | กระบอกสูบ | วัสดุ หัว | สเตนเลส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | แยกประเภท |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -55:: +70 | ไฟเบอร์โค้งต่ำสุด R(มิลลิเมตร) | 15 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PRS-220 ในชุด เซนเซอร์ไฟเบอร์ออฟติกชนิดสะท้อนแสง ทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
FRC4-110-H10 |
PRC-320-IQ |
PRC-320-LQ |
PRC-320-MQ |
PRC-320-Q |
PRC-320-SQ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | เส้นใยยาว (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ไฟเบอร์ | ท่อป้องกัน ความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภทไฟเบอร์ | พิเศษ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ ไฟเบอร์ (OD) (มิลลิเมตร) | เปล่งและรับเส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ (ID) (มิลลิเมตร) | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,278.34 | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 10 | 1000 | 1.5 | — | ชนิดแกนคอมโพสิต 0.25 มม. X 4/1⌀ | ชนิด H10 | 1 | 0.25x4 | 7 | ||
฿ 1,073.31 | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 30 | 2000 | 3 | 10 | ชนิดโคแอ็กเชียล | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.25 | 0.5x1/0.25x10 | 30 | ||
฿ 1,426.23 | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 30 | 2000 | 3 | 90 | ชนิดโคแอ็กเชียล | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.25 | 0.5x1/0.25x10 | 30 | ||
฿ 1,308.59 | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 30 | 2000 | 3 | 40 | ชนิดโคแอ็กเชียล | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.25 | 0.5x1/0.25x10 | 30 | ||
฿ 983.68 | 5 ชิ้น | 70 วัน | ถึง 30 | 2000 | 3 | — | ชนิดโคแอ็กเชียล | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.25 | 0.5x1/0.25x10 | 30 | ||
฿ 1,190.95 | 5 ชิ้น | 72 วัน | ถึง 30 | 2000 | 3 | 20 | ชนิดโคแอ็กเชียล | ขั้วต่อเซนเซอร์ชนิดไม่มีสกรู | 1.25 | 0.5x1/0.25x10 | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง