1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดลิเนียร์บุชชิ่งแบบตัวเรือน, ชนิดยาว

ชุดลิเนียร์บุชชิ่งแบบตัวเรือน, ชนิดยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 379.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่งพร้อมชุดตัวเรือน > ผลิตภัณฑ์ ชนิดยาว MYT เป็น ผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น ในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ MYT ผลิตขึ้นภายใต้ ระบบ การจัดการคุณภาพที่เข้มงวด และได้รับการรับรองทั่วทุกมุมโลก

รหัสสินค้า
SMYC8LUU
SMYC10LUU
SMYC12LUU
SMYC13LUU
SMYC16LUU
SMYC20LUU
SMYC25LUU
SMYC30LUU
SMYC35LUU
SMYC40LUU
SMYC50LUU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 454.93

LINEAR BALL BUSHING SCL 1 ชิ้น 20 วัน 8581712431784-0.009

฿ 379.80

LINEAR BALL BUSHING SCL 1 ชิ้น 6 วัน 106820125881100-0.009

฿ 379.80

LINEAR BALL BUSHING SCL 1 ชิ้น 6 วัน 127021128131570-0.009

฿ 390.21

LINEAR BALL BUSHING SCL 1 ชิ้น 26 วัน 137522128131570-0.009

฿ 431.83

LINEAR BALL BUSHING SCL 1 ชิ้น 6 วัน 1685251212302350-0.009

฿ 457.84

LINEAR BALL BUSHING SCL 1 ชิ้น 3 วัน 2096271514102740-0.01

฿ 665.95

LINEAR BALL BUSHING SCL 1 ชิ้น 6 วัน 25130381516103140-0.01

฿ 770.01

LINEAR BALL BUSHING SCL 1 ชิ้น 6 วัน 30140391524505490-0.01

฿ 1,019.74

LINEAR BALL BUSHING SCL 1 ชิ้น 6 วัน 35155452026506270-0.012

฿ 1,383.93

LINEAR BALL BUSHING SCL 1 ชิ้น 6 วัน 40175512034308040-0.012

฿ 3,355.77

LINEAR BALL BUSHING SCL 1 ชิ้น 6 วัน 502156120608015900-0.012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเสื้อ สไตล์ มาตรฐาน วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล แบบยาว การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท ประเภท ตัวเสื้อ
ความยาว ยาว ซีล มีจำหน่าย ไม่มีตัวยึดโลหะ ไม่มี