1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบหน้าแปลน - หัวเติมจาระบี - ชนิดยาว - หน้าแปลนขนาดเล็ก

ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบหน้าแปลน - หัวเติมจาระบี - ชนิดยาว - หน้าแปลนขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 457.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ MISUMI นำมาจำหน่าย ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ ผู้ผลิตนี้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเชิงเส้นอยู่ในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ MYT ผลิตขึ้นภายใต้ ระบบ การจัดการคุณภาพที่เข้มงวด และได้รับการรับรองทั่วทุกมุมโลก

รหัสสินค้า
LMYMHP13LUU
LMYMHP16LUU
LMYMHP20LUU
LMYMHP25LUU
LMYMHP30LUU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 457.84

TEMPORARY 1 ชิ้น 6 วัน 133523158131570-0.01

฿ 525.48

LINEAR BALL BUSHING LMHPL 1 ชิ้น 6 วัน 1670281512302350-0.01

฿ 572.30

LINEAR BALL BUSHING LMHPL 1 ชิ้น 6 วัน 2080322014002740-0.012

฿ 691.97

LINEAR BALL BUSHING LMHPL 1 ชิ้น 6 วัน 25112402015603140-0.012

฿ 941.70

LINEAR BALL BUSHING LMHPL 1 ชิ้น 50 วัน 30123452024905490-0.012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลนไพล็อต สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่
ความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล แบบยาว การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ประเภท สลักหน้าแปลน ความยาว ยาว รูปทรง หน้าแปลน แบบกลม, สกรูตัวหนอน 2 ตัว
วัสดุ ของลูก เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน ซีล มีจำหน่าย ไม่มีตัวยึดโลหะ ไม่มี