(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ MISUMI นำมาจำหน่าย ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ ผู้ผลิตนี้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเชิงเส้นอยู่ในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ MYT ผลิตขึ้นภายใต้ ระบบ การจัดการคุณภาพที่เข้มงวด และได้รับการรับรองทั่วทุกมุมโลก
รหัสสินค้า |
---|
LMYMKM6LUU |
LMYMKM12LUU |
LMYMKM16LUU |
LMYMKM25LUU |
LMYMKM35LUU |
LMYMKM40LUU |
LMYMKM60LUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 431.83 | TEMPORARY | 10 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 35 | 12 | 15 | 323 | 529 | -0.01 | ||
฿ 494.26 | TEMPORARY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 57 | 21 | 15 | 813 | 1570 | -0.01 | ||
฿ 572.30 | LINEAR BALL BUSHING LMKML | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 70 | 28 | 15 | 1230 | 2350 | -0.01 | ||
฿ 754.40 | LINEAR BALL BUSHING LMKML | 1 ชิ้น | 50 วัน | 25 | 112 | 40 | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | ||
฿ 1,264.27 | LINEAR BALL BUSHING LMKML | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 135 | 52 | 25 | 2650 | 6270 | -0.015 | ||
฿ 1,888.60 | LINEAR BALL BUSHING LMKML | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 151 | 60 | 25 | 3430 | 8040 | -0.015 | ||
฿ 4,375.51 | LINEAR BALL BUSHING LMKML | 1 ชิ้น | 50 วัน | 60 | 209 | 90 | 30 | 7550 | 20000 | -0.02 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | ตรงกลางหน้าแปลน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | แบบยาว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด | ความยาว | ยาว | รูปทรง หน้าแปลน | แบบเหลี่ยม |
วัสดุ ของลูก | เหล็กกล้าสำหรับทำตลับลูกปืน | ซีล | มีจำหน่าย | ไม่มีตัวยึดโลหะ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง