1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งโอลด์แฮม - ชนิดแคลมป์ - RABKC (รหัสสินค้า)

OLDHAM COUPLINGS

คัปปลิ้งโอลด์แฮม - ชนิดแคลมป์ - RABKC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 724.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์ต่างๆ จาก MISUMI ได้รับการเสนอตามความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกจากสินค้าจากผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ ผู้ผลิตคัปปลิ้งและซัพพอร์ตยูนิตที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกวางโจว ประเทศจีน ซึ่งอุตสาหกรรมกำลังมีความก้าวหน้า คัปปลิ้งของบริษัท LINK นั้นมีความน่าสนใจ เนื่องจากมีสินค้ามาตรฐานระดับนานาชาติให้เลือกมากมาย และมีความหลากหลาย

รหัสสินค้า
RABKC63-16-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
ความยาวรวม W
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ b (ด้าน d1) ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ t (ด้าน d1) ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ b (ด้าน d2) ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ t (ด้าน d2)

฿ 8,181.68

OLDHAM COUPLINGS 1 ชิ้น ขอราคา 1624637150.01 ถึง 100.002544 ถึง 4000663.83.1 ถึง 5.024000.0003552.383.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทข้ามรูป การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 3
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ บัฟเฟอร์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal) วิธีการยึด แกน แคลมป์แบบใช้สกรูยึด - มีร่องลิ่ม