(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Double Disc Coupling พร้อมร่องลิ่ม ชนิด DABKPC จาก COUP-LINE
- วัสดุของตัวข้อต่อชนิด DABKPC ทำจากอลูมิเนียม และวัสดุของดิสก์ทำจากสแตนเลส
- ความคลาดเคลื่อนสำหรับ d1 และ d2 คือ H8
- ความเร็วการหมุนสูงสุดที่ใช้ได้คือ 10,000 รอบต่อนาที
- ช่วงของขนาดเพลาที่ใช้ได้คือ 6 มม. ถึง 45 มม. (d1≦d2)
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของรุ่น DABKPC ได้ตั้งแต่ 26 มม. ถึง 104 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ b (ด้าน d1) | ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ t (ด้าน d1) | ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ b (ด้าน d2) | ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ t (ด้าน d2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,395.87 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6 | 26 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000033 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
฿ 1,395.87 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 8 | 26 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000033 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,395.87 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 9.525 | 26 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000033 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,395.87 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 10 | 26 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000033 | 2 | 1 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,395.87 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8 | 26 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000033 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,395.87 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 9.525 | 26 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000033 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,395.87 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 10 | 26 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000033 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,395.87 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 10 | 26 | 35 | 1.01 ถึง 3.00 | 2.8 | 0.0000033 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 9.525 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 10 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 11 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 12 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 14 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 9.525 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 10 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 11 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 12 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9.525 | 14 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 11 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 3 | 1.4 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 11 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 12 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 14 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 14 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,698.58 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 14 | 34 | 45 | 5.01 ถึง 10.00 | 5.6 | 0.0000089 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 11 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 3 | 1.4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 3 | 1.4 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 3 | 1.4 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 3 | 1.4 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 11 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 12 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 14 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 15 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 16 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 14 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 15 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 16 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 14 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 15 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 16 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 15 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 16 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 3,901.94 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 16 | 39 | 49 | 10.01 ถึง 20.00 | 11.6 | 0.000024 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 11 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 12 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 14 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 15 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 16 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 11 | 19 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 4 | 1.8 | 6 | 2.8 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 4 | 1.8 | 4 | 1.8 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 14 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 15 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 16 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 4 | 1.8 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 19 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 4 | 1.8 | 6 | 2.8 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 14 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 15 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 16 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 19 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 15 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 16 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 19 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 16 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 19 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 4,376.90 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19 | 19 | 44 | 50 | 10.01 ถึง 20.00 | 17.4 | 0.000032 | 6 | 2.8 | 6 | 2.8 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 14 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 15 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 16 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 19 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 20 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 22 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 14 | 24 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 8 | 3.3 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 15 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 16 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 5 | 2.3 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 19 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 20 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 22 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | 24 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 8 | 3.3 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 19 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 20 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 22 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 6 | 2.8 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 24 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 5 | 2.3 | 8 | 3.3 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19 | 19 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 6 | 2.8 | 6 | 2.8 | ||
฿ 6,274.45 | DISK COUPLINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19 | 20 | 56 | 63 | 20.01 ถึง 50.00 | 50 | 0.00011 | 6 | 2.8 | 6 | 2.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม |
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1.5 | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.04 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 | วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส |
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) | 0.4 | หมายเลขผีเสื้อ | แบบปีกผีเสื้อหลายชิ้น | วิธีการยึด แกน | แคลมป์แบบใช้สกรูยึด - มีร่องลิ่ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง