1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ชนิดอีโคโนมี] ดิสคัปปลิ้ง - แผ่นดิสก์คู่ - DABKPC (รหัสสินค้า)

DISK COUPLINGS

[ชนิดอีโคโนมี] ดิสคัปปลิ้ง - แผ่นดิสก์คู่ - DABKPC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,395.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- Double Disc Coupling พร้อมร่องลิ่ม ชนิด DABKPC จาก COUP-LINE
- วัสดุของตัวข้อต่อชนิด DABKPC ทำจากอลูมิเนียม และวัสดุของดิสก์ทำจากสแตนเลส
- ความคลาดเคลื่อนสำหรับ d1 และ d2 คือ H8
- ความเร็วการหมุนสูงสุดที่ใช้ได้คือ 10,000 รอบต่อนาที
- ช่วงของขนาดเพลาที่ใช้ได้คือ 6 มม. ถึง 45 มม. (d1≦d2)
- สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของรุ่น DABKPC ได้ตั้งแต่ 26 มม. ถึง 104 มม.

รหัสสินค้า
DABKPC34-8-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
ความยาวรวม W
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ b (ด้าน d1) ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ t (ด้าน d1) ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ b (ด้าน d2) ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ t (ด้าน d2)

฿ 1,698.58

DISK COUPLINGS 1 ชิ้น ขอราคา 81434455.01 ถึง 10.005.60.000008931.452.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1.5 การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0.04 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 10000 วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) 0.4 หมายเลขผีเสื้อ แบบปีกผีเสื้อหลายชิ้น วิธีการยึด แกน แคลมป์แบบใช้สกรูยึด - มีร่องลิ่ม