1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดิสคัปปลิ้ง - ชนิดแคลมป์ (แผ่นดิสก์คู่)- DAAKPC (รหัสสินค้า)

DISK COUPLINGS

ดิสคัปปลิ้ง - ชนิดแคลมป์ (แผ่นดิสก์คู่)- DAAKPC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,513.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สินค้าต่าง ๆ คัดเลือกจากของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ ผู้ผลิตคัปปลิ้งและอุปกรณ์เสริมที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กวางโจว ประเทศจีน ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมนี้ LINK ซึ่งเป็นคัปปลิ้งของบริษัท มีความน่าสนใจ มีมาตรฐานสากลให้เลือกมากมาย และมีความหลากหลายมาก

รหัสสินค้า
DAAKPC44-15-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
ความยาวรวม W
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ b (ด้าน d1) ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ t (ด้าน d1) ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ b (ด้าน d2) ขนาดรู รูสลัก, รูกุญแจ t (ด้าน d2)

฿ 5,056.26

DISK COUPLINGS 1 ชิ้น ขอราคา 1516445010.01 ถึง 20.0017.40.00003252.352.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 1.5 การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) 0.04 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 10000 วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) 0.4 หมายเลขผีเสื้อ แบบปีกผีเสื้อหลายชิ้น วิธีการยึด แกน แคลมป์แบบใช้สกรูยึด - มีร่องลิ่ม