(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับเพลาแบบตัว T ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอย พร้อมเคลือบเคลียร์อโนไดซ์อะลูมิเนียม ประกอบด้วยโบลท์หัวหกเหลี่ยม และมีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
SKBK8 |
SKBK10 |
SKBK12 |
SKBK13 |
SKBK16 |
SKBK20 |
SKBK25 |
SKBK30 |
SKBK40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 239.33 | LINEAR BALL BUSHING SK | 5 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ||
฿ 239.33 ฿ 117.10 | KBS LINEAR BALL BUSHING SK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 249.73 | LINEAR BALL BUSHING SK | 5 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 249.73 | LINEAR BALL BUSHING SK | 5 ชิ้น | 27 วัน | 13 | ||
฿ 260.14 | LINEAR BALL BUSHING SK | 5 ชิ้น | 6 วัน | 16 | ||
฿ 265.34 | LINEAR BALL BUSHING SK | 5 ชิ้น | 6 วัน | 20 | ||
฿ 301.76 ฿ 183.53 | KBS LINEAR BALL BUSHING SK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | ||
฿ 343.38 | LINEAR BALL BUSHING SK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | ||
฿ 499.46 | LINEAR BALL BUSHING SK | 10 ชิ้น | 6 วัน | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปตัว T | ประเภทการยึด เพลา | แผ่นสลิท | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | ประเภท | การหล่อ | วิธีการติดตั้งสำหรับประเภท บล็อค | ด้านล่างหลุมแตะ |
ความหนา | มาตรฐาน | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | ไม่มี | มือจับปรับระยะ | ไม่มี |
รูปตัวทีชนิด | รุ่นมาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ชนิดรูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง