(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีโช้ค ซับแรงกระแทกให้เลือกใช้ตั้งแต่รุ่น M14 ถึง M20 และตั้งแต่ระยะชัก 15, 20, 30 และ 50 มม. มีรุ่นที่มีฝาครอบให้เลือกใช้ด้วยเช่นกัน ผู้ผลิตจากประเทศเกาหลีก่อตั้งเมื่อปี 1996 โช้ค ซับแรงกระแทกที่เป็นสินค้าชั้นนำ มีสถิติการจัดส่งให้ผู้ผลิต OEM หลายราย
รหัสสินค้า |
---|
SCA1415F-1-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | สกรูยึด M | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | มวล มีประสิทธิภาพ (kgf) | ค่า (N) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | ดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | พิทช์ (พิทช์) | กระบวนการเตรียมผิว | มี / ไม่มีปก | ระดับการ โช้ครับแรงกระแทก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,029.55 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 15 | 14 | 14 | 15 | 88.5 | 7 | 1300 | 7 to 11 | 27000 | 1.5 | ชุบผิวนิกเกิล | ไม่มี | ชนิดน้ำหนักเบา |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ประเภท ออริฟิส | ออริฟิส เดียว |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 4 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง