1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้คไฮดรอลิก ซับแรงกระแทก - คงที่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14, 20 - (รหัสสินค้า)

HSU SHOCK ABSORBER

โช้คไฮดรอลิก ซับแรงกระแทก - คงที่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 14, 20 -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,865.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีโช้ค ซับแรงกระแทกให้เลือกใช้ตั้งแต่รุ่น M14 ถึง M20 และตั้งแต่ระยะชัก 15, 20, 30 และ 50 มม. มีรุ่นที่มีฝาครอบให้เลือกใช้ด้วยเช่นกัน ผู้ผลิตจากประเทศเกาหลีก่อตั้งเมื่อปี 1996 โช้ค ซับแรงกระแทกที่เป็นสินค้าชั้นนำ มีสถิติการจัดส่งให้ผู้ผลิต OEM หลายราย

รหัสสินค้า
SCA2020B-3-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
มวล มีประสิทธิภาพ
(kgf)
ค่า
(N)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
ดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
พิทช์
(พิทช์)
กระบวนการเตรียมผิว มี / ไม่มีปก ระดับการ โช้ครับแรงกระแทก

฿ 2,808.77

HSU SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 13 วัน 2020203012432190010 to 30350001.5ชุบผิวนิกเกิลมีชนิดแข็งแกร่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ ประเภท ออริฟิส ออริฟิส เดียว
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 4
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60