(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจากแบรนด์ MISUMI เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายของคุณ โรงงานผลิตอุปกรณ์เสริมสำหรับระบบนิวเมติกส์ในประเทศจีนที่ก่อตั้งในปี 1986 ตั้งแต่ได้รับการรับรอง ISO 9001 ในปี 1998 บริษัทได้มุ่งเน้นด้านคุณภาพมาโดยตลอด MISUMI ได้วางจำหน่ายข้อต่อและตัวเก็บเสียงหลายแบบ
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | แบบตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ประเภทรายละเอียด | สกรู รูปทรง แบบกลม แบบตรง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPOC10-02 ในชุด ข้อต่อสวมเร็ว, ข้อต่อตัวผู้, ซีรีส์ EPOC
รหัสสินค้า |
---|
EPOC10-03 |
EPOC12-03 |
EPOC4-01 |
EPOC4-M5 |
EPOC6-01 |
EPOC6-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ปริมาณร็อด (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.31 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R3/8 | 50 | ||
฿ 234.12 | 50 ชิ้น | 21 วัน | 12 | R3/8 | 50 | ||
฿ 208.11 | 200 ชิ้น | 6 วัน | 4 | R1/8 | 200 | ||
฿ 208.11 | 200 ชิ้น | 6 วัน | 4 | M5 | 200 | ||
฿ 208.11 | 50 ชิ้น | 6 วัน | 6 | R1/8 | 50 | ||
฿ 208.11 | 50 ชิ้น | 6 วัน | 6 | M5 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง