1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจชนิดแร็คแอนด์พีเนียนร่องหางเหยี่ยว แกน XYZ แบบแมนนวล 40 × 40 / 40 × 60 / 40 × 80 / 40 × 100 / 40 × 120 / 40 × 140 [D3-4] (D3-48)

DPI MANUAL STAGE

สเตจชนิดแร็คแอนด์พีเนียนร่องหางเหยี่ยว แกน XYZ แบบแมนนวล 40 × 40 / 40 × 60 / 40 × 80 / 40 × 100 / 40 × 120 / 40 × 140 [D3-4] (D3-48)
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
- แกน XYZ แบบแมนนวล, สเตจชั้นวางเกียร์ร่องประกบ, รุ่น D3 จาก DPI (DASAN PRECISION INSTRUMENT)
- มีให้เลือก 6 ขนาด ได้แก่ D3-44 (40×40 mm), D3-46 (40x60 mm), D3-48 (40x80 mm), D3-410 (40×100 mm), D3-412 (40x120 mm) และ D3-414 (40x140 mm)
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1.5 kg/f ถึง 2.5 kg/f
- ตำแหน่งลูกบิด: ตรงกลาง
- จังหวะการเคลื่อนที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่ ±10 mm ถึง ±60 mm
- วัสดุของรุ่น XYZ-Axis Manual Stages D3 ทำจากอะลูมิเนียม

รหัสสินค้า
D3-48
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (ช่วงตัวเลือก)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Y) (ช่วงตัวเลือก)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z) (ช่วงที่เลือก)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X)
(มิลลิเมตร)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Y)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา)
(มิลลิเมตร)

฿ 11,665.97

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 4 วัน 61 ถึง 90±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม8025±30±30±30186

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (การเลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30
วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว อะโนไดซ์สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 100.1 ถึง ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) 40
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ แคลมป์ยึด ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D3-48 ในชุด สเตจชนิดแร็คแอนด์พีเนียนร่องหางเหยี่ยว แกน XYZ แบบแมนนวล 40 × 40 / 40 × 60 / 40 × 80 / 40 × 100 / 40 × 120 / 40 × 140 [D3-4]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D3-410
D3-412
D3-414
D3-44
D3-46
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (ช่วงตัวเลือก)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Y) (ช่วงตัวเลือก)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z) (ช่วงที่เลือก)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X)
(มิลลิเมตร)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Y)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา)
(มิลลิเมตร)

฿ 12,273.37

1 ชิ้น 19 วัน 91 ถึง 120±30 มม. ถึง±30 มม. ถึง±30 มม. ถึง10025±40±40±40216

฿ 12,728.62

1 ชิ้น 4 วัน 91 ถึง 120±30 มม. ถึง±30 มม. ถึง±30 มม. ถึง12025±50±50±50246

฿ 13,589.41

1 ชิ้น 4 วัน 121 ถึง±30 มม. ถึง±30 มม. ถึง±30 มม. ถึง14025±60±60±60276

฿ 9,439.13

1 ชิ้น 4 วัน 26 ถึง 40ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มม4015±10±10±10136

฿ 10,451.47

1 ชิ้น 19 วัน 41 ถึง 60±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มม6025±20±20±20156