1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ แกน XYZ แบบแมนนวล (รหัสสินค้า)

DPI MANUAL STAGE

สเตจตลับลูกปืนลูกกลิ้งแบบสลับ แกน XYZ แบบแมนนวล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,931.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- สเตจแบริ่งลูกกลิ้งข้ามแกน XYZ แบบแมนนวล รุ่น S3H / S3V จาก DPI (DASAN PRECISION INSTRUMENT)
- มี 6 ขนาด 25, 40, 60, 80, 100 และ 120 mm
- สามารถเลือกการติดตั้งหัวไมโครมิเตอร์ได้ 3 ทิศทาง ซ้าย กลาง และขวา
- ความละเอียด (บ่งชี้มาตราส่วน): 0.1 mm/ส่วน
- วัสดุของรุ่น XYZ-Axis S3H / S3V แบบแมนนวลทำจากอะลูมิเนียม
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 5 N ถึง 65 N

รหัสสินค้า
S3H-60C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพื้นผิว สเตจ แกน Z ขนาดโต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (การเลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดโต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ระยะการเคลื่อนที่ (ระยะทาง X) (ช่วงการเลือก)
(มิลลิเมตร)
ระยะการเคลื่อนที่ (ระยะทาง Y) (ช่วงการเลือก)
(มิลลิเมตร)
ระยะการเคลื่อนที่ (ระยะทาง Z) (ช่วงการเลือก)
(มิลลิเมตร)
ขนาดโต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (การเลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดโต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ขนาดโต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะการเคลื่อนที่ (ระยะทาง X)
(มิลลิเมตร)
ระยะการเคลื่อนที่ (ระยะทาง Y)
(มิลลิเมตร)
ระยะการเคลื่อนที่ (ระยะทาง Z)
(มิลลิเมตร)
ขนาดโต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา)
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ ทิศทางการติดตั้ง หัวไมโครมิเตอร์

฿ 18,548.64

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน ตามแนวนอน41 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมถึง± 10 มม80.1 ถึง 100606039±6.5±6.5±6.591บนและล่างกลาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว อะโนไดซ์สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ แคลมป์ยึด มือจับปรับระยะ