(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
DPI สเตจตลับลูกปืนลูกกลิ้ง แกน XZ แบบแมนนวล 25 × 25 / 60 × 60 / 80 × 80 / 100 × 100
รหัสสินค้า |
---|
S7V-60C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (การเลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (ช่วงตัวเลือก) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z) (ช่วงที่เลือก) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ แกน Z | ย้อนกลับ | ทิศทางการติดตั้ง หัวไมโครมิเตอร์ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,641.91 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 80.1 ถึง 100 | 60 | 60 | 20 | ±6.5 | ±6.5 | 98 | แนวตั้ง | บนและล่าง | ตำแหน่งกลาง | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | XZ | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
แคลมป์ยึด | มือจับปรับระยะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง