1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แกน XY แบบแมนนวลระยะ ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ:25 × 25 มม

แกน XY แบบแมนนวลระยะ ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ:25 × 25 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,528.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตในต่างประเทศ - ราคาที่แข่งขันได้

รหัสสินค้า
S2-25C
S2-25L
S2-25R
S2-40C
S2-40L
S2-60C
S2-80C
S2-80L
S2-80R
S2-100C
S2-100L
S2-100R
S2-120C
S2-120L
S2-120R
S2-150C
S2-150L
S2-150R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (การเลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (ช่วงตัวเลือก)
(มิลลิเมตร)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Y) (ช่วงตัวเลือก)
(มิลลิเมตร)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (เลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X)
(มิลลิเมตร)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Y)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ง
(Ø)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด แคลมป์ยึด ย้อนกลับ ตำแหน่ง หัวไมโครมิเตอร์

฿ 8,528.03

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย25.1 ถึง 3025259.8 ~ 10±3±328 ~ 30±3ศูนย์ Holoaxialมาตรฐาน / มือจับปรับระยะบนและล่างกลาง

฿ 8,528.03

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย25.1 ถึง 3025259.8 ~ 10±3±328±3ด้านข้างของแกนทั้งหมด (L)มาตรฐาน / มือจับปรับระยะมาตรฐาน / ขวาและซ้ายซ้าย

฿ 8,528.03

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย25.1 ถึง 3025259.8 ~ 10±3±328±3ด้านข้างของแกนทั้งหมด (R)มาตรฐาน / มือจับปรับระยะขวาและซ้ายขวา

฿ 8,528.03

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 26 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมอะลูมิเนียมอัลลอย35.1 ถึง 40404020±6.5±6.536--มือจับปรับระยะบนและล่างกลาง

฿ 8,528.03

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 26 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มมอะลูมิเนียมอัลลอย35.1 ถึง 40404020±6.5±6.536--มือจับปรับระยะขวาและซ้ายซ้าย

฿ 9,034.20

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 41 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มมอะลูมิเนียมอัลลอย35.1 ถึง 40606044±6.5±6.536--มือจับปรับระยะบนและล่างกลาง

฿ 10,754.86

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 61 ถึง 9061 ถึง 9050.1 ถึง 100±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย35.1 ถึง 40808093 ~ 93.1±12.5±12.540±12.5ศูนย์ Holoaxialมาตรฐาน / มือจับปรับระยะบนและล่างกลาง

฿ 10,754.86

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 61 ถึง 9061 ถึง 9050.1 ถึง 100±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย35.1 ถึง 40808093 ~ 93.1±12.5±12.540±12.5ด้านข้างของแกนทั้งหมด (L)มาตรฐาน / มือจับปรับระยะมาตรฐาน / ขวาและซ้ายซ้าย

฿ 10,754.86

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 61 ถึง 9061 ถึง 9050.1 ถึง 100±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย35.1 ถึง 40808093 ~ 93.1±12.5±12.540±12.5ด้านข้างของแกนทั้งหมด (R)มาตรฐาน / มือจับปรับระยะขวาและซ้ายขวา

฿ 14,095.58

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 91 ถึง 12091 ถึง 120100.1 ถึง±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย35.1 ถึง 40100100137 ~ 137.2±12.5±12.540±12.5ศูนย์ Holoaxialมาตรฐาน / มือจับปรับระยะบนและล่างกลาง

฿ 14,095.58

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 91 ถึง 12091 ถึง 120100.1 ถึง±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย35.1 ถึง 40100100137 ~ 137.2±12.5±12.540±12.5ด้านข้างของแกนทั้งหมด (L)มาตรฐาน / มือจับปรับระยะมาตรฐาน / ขวาและซ้ายซ้าย

฿ 14,095.58

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 91 ถึง 12091 ถึง 120100.1 ถึง±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย35.1 ถึง 40100100137 ~ 137.2±12.5±12.540±12.5ด้านข้างของแกนทั้งหมด (R)มาตรฐาน / มือจับปรับระยะขวาและซ้ายขวา

฿ 18,649.88

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 91 ถึง 12091 ถึง 120100.1 ถึง±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอัลลอย40.1 ถึง 50120120177±25±2550--มือจับปรับระยะบนและล่างกลาง

฿ 18,649.88

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 91 ถึง 12091 ถึง 120100.1 ถึง±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอัลลอย40.1 ถึง 50120120177±25±2550--มือจับปรับระยะขวาและซ้ายซ้าย

฿ 18,649.88

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 91 ถึง 12091 ถึง 120100.1 ถึง±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอัลลอย40.1 ถึง 50120120177±25±2550--มือจับปรับระยะขวาและซ้ายขวา

฿ 22,698.92

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 121 ถึง121 ถึง100.1 ถึง±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย40.1 ถึง 50150150215.6 ~ 216±25±2550±25ศูนย์ Holoaxialมาตรฐาน / มือจับปรับระยะบนและล่างกลาง

฿ 22,698.92

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 121 ถึง121 ถึง100.1 ถึง±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย40.1 ถึง 50150150215.6 ~ 216±25±2550±25ด้านข้างของแกนทั้งหมด (L)มาตรฐาน / มือจับปรับระยะมาตรฐาน / ขวาและซ้ายซ้าย

฿ 22,698.92

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 19 วัน 121 ถึง121 ถึง100.1 ถึง±10 ถึง 30 มม±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย40.1 ถึง 50150150215.6 ~ 216±25±2550±25ด้านข้างของแกนทั้งหมด (R)มาตรฐาน / มือจับปรับระยะขวาและซ้ายขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์ กระบวนการเตรียมผิว อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่