1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจชนิดแร็คแอนด์พีเนียนร่องหางเหยี่ยว แกน X แบบแมนนวล 40 × 40 / 60 × 40 / 60 × 60 / 80 × 40 / 100 × 40 / 120 × 40 / 140 × 40

สเตจชนิดแร็คแอนด์พีเนียนร่องหางเหยี่ยว แกน X แบบแมนนวล 40 × 40 / 60 × 40 / 60 × 60 / 80 × 40 / 100 × 40 / 120 × 40 / 140 × 40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,049.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจชนิดแร็คแอนด์พีเนียนร่องหางเหยี่ยว แกน X แบบแมนนวล DPI 40×40 / 60×40 / 60×60 / 80×40 / 100×40 / 120×40 / 140×40 [D1-4]

รหัสสินค้า
D1-44
D1-46
D1-48
D1-66
D1-410
D1-412
D1-414
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (การเลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ช่วงที่เลือก) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,049.36

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 4 วัน -26 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มม404029 ~ 29.4±10

฿ 3,353.37

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 14 วัน 1026 ถึง 4041 ถึง 6030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม4040 ~ 6039 ~ 39.2±20

฿ 3,758.00

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 4 วัน -26 ถึง 4061 ถึง 9030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม408039 ~ 39.2±30

฿ 3,859.54

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 4 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม606039 ~ 39.2±20

฿ 3,909.85

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 4 วัน -26 ถึง 4091 ถึง 12030.1 ถึง 50±30 มม. ถึง4010039 ~ 39.2±40

฿ 4,061.70

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 4 วัน -26 ถึง 4091 ถึง 12030.1 ถึง 50±30 มม. ถึง4012039 ~ 39.2±50

฿ 4,264.17

DPI MANUAL STAGE 1 ชิ้น 4 วัน -26 ถึง 40121 ถึง30.1 ถึง 50±30 มม. ถึง4014039 ~ 39.2±60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 35.1 ถึง 40 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา)(มิลลิเมตร) 38 ชนิด ขั้นตอน แกน X ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 60
แคลมป์ยึด ไม่ รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่