(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตในต่างประเทศ - ราคาที่แข่งขันได้
รหัสสินค้า |
---|
S1-25C |
S1-25L |
S1-25R |
S1-40C |
S1-40L |
S1-48C |
S1-48L |
S1-48R |
S1-60C |
S1-80C |
S1-80L |
S1-80R |
S1-100C |
S1-100L |
S1-100R |
S1-120C |
S1-120L |
S1-120R |
S1-150C |
S1-150L |
S1-150R |
S1-610C |
S1-610L |
S1-610R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (การเลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ช่วงที่เลือก) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (มิลลิเมตร) | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ย้อนกลับ | ทิศทางการติดตั้ง หัวไมโครมิเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,264.17 ฿ 2,183.26 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 9.8 ~ 10 | ±3 | 14 | 20 | บนและล่าง | - | ||
฿ 4,264.17 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 20 วัน | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 9.8 ~ 10 | ±3 | 14 | 20 | ขวาและซ้าย | ซ้าย | ||
฿ 4,264.17 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 9.8 ~ 10 | ±3 | 14 | 20 | ขวาและซ้าย | ขวา | ||
฿ 4,264.17 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 20 | ±6.5 | 18 | - | บนและล่าง | - | ||
฿ 4,264.17 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 20 | ±6.5 | 18 | - | ขวาและซ้าย | ซ้าย | ||
฿ 5,491.63 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 ถึง 40 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 98 ~ 98.1 | ±12.5 | 18 | 20 | บนและล่าง | - | ||
฿ 5,491.63 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 26 ถึง 40 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 98 ~ 98.1 | ±12.5 | 18 | 20 | ขวาและซ้าย | ซ้าย | ||
฿ 5,491.63 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 ถึง 40 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 98 ~ 98.1 | ±12.5 | 18 | 20 | ขวาและซ้าย | ขวา | ||
฿ 4,517.25 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 18 | - | บนและล่าง | - | ||
฿ 5,592.86 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 80 | 80 | 98 | ±12.5 | 20 | - | บนและล่าง | - | ||
฿ 5,592.86 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 80 | 80 | 98 ~ 98.1 | ±12.5 | 20 | 30 | ขวาและซ้าย | ซ้าย | ||
฿ 5,592.86 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 80 | 80 | 98 ~ 98.1 | ±12.5 | 20 | 30 | ขวาและซ้าย | ขวา | ||
฿ 7,263.22 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 100 | 100 | 147 ~ 147.1 | ±12.5 | 20 | 30 | บนและล่าง | - | ||
฿ 7,263.22 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 100 | 100 | 147 ~ 147.1 | ±12.5 | 20 | 30 | ขวาและซ้าย | ซ้าย | ||
฿ 7,263.22 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 100 | 100 | 147 ~ 147.1 | ±12.5 | 20 | 30 | ขวาและซ้าย | ขวา | ||
฿ 9,540.37 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียมอัลลอย | 20.1 ถึง 25 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 25 | - | บนและล่าง | - | ||
฿ 9,540.37 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียมอัลลอย | 20.1 ถึง 25 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 25 | - | ขวาและซ้าย | ซ้าย | ||
฿ 9,540.37 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียมอัลลอย | 20.1 ถึง 25 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 25 | - | ขวาและซ้าย | ขวา | ||
฿ 11,564.74 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 121 ถึง | 121 ถึง | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 20.1 ถึง 25 | 150 | 150 | 245 ~ 245.2 | ±25 | 25 | 30 | บนและล่าง | - | ||
฿ 11,564.74 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 121 ถึง | 121 ถึง | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 20.1 ถึง 25 | 150 | 150 | 245 ~ 245.2 | ±25 | 25 | 30 | ขวาและซ้าย | ซ้าย | ||
฿ 11,564.74 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 121 ถึง | 121 ถึง | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 20.1 ถึง 25 | 150 | 150 | 245 ~ 245.2 | ±25 | 25 | 30 | ขวาและซ้าย | ขวา | ||
฿ 6,250.88 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 41 ถึง 60 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 | 147 ~ 147.1 | ±12.5 | 18 | 30 | บนและล่าง | - | ||
฿ 6,250.88 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 41 ถึง 60 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 | 147 ~ 147.1 | ±12.5 | 18 | 30 | ขวาและซ้าย | ซ้าย | ||
฿ 6,250.88 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 41 ถึง 60 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | 15.1 ถึง 20 | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 | 147 ~ 147.1 | ±12.5 | 18 | 30 | ขวาและซ้าย | ขวา |
กำลังโหลด …
วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | ขั้นตอน แกน X | แคลมป์ยึด | มือจับปรับระยะ |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง